??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 12
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
CD21GF - 链轮·100系列(20A)
明细表
CD21GF-100-15-D32 N
型号
系列码
CD21GF
系列
100系列(20A)
材质
S45C
热处理
齿顶高频
表面处理
发黑
附件
基米螺钉
固定螺丝M
键槽b×t
安装方式
N
系列
100
齿数
轴孔直径DH7
mm
分度圆直径Dp
mm
齿顶圆直径Do
mm
轮毂 H
mm
轮毂 W
50 mm
V
16 mm
技术资料
官网网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型