CCM07S-008-C-D01-EN-E01
THK
리니어모터 액츄에이터
CCR/CCM/RLT series
CCM
Powered by
CAD모델 선택
{thk/linear_motor_actuator/ccr_ccm_rlt_series/ccm/ccm07_asmtab.prj},{NB=CCM07S-008-C-D01-EN-E01(0)},{IDNR=},{MT=CCM07S},{ST=008},{C=C},{CL=D01},{EN=EN},{ENL=E01},{POS=0.0},{PPATH=parts/ccm_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
THK
내용
CCM07
BOM
CCM07S-008-C-D01-EN-E01
모터종류
CCM07S
CCM07M
CCM07S
CCM07M
스트로크
008 : 8.0mm
013 : 13.0mm
018 : 18.0mm
023 : 23.0mm
028 : 28.0mm
033 : 33.0mm
038 : 38.0mm
008 : 8.0mm
013 : 13.0mm
018 : 18.0mm
023 : 23.0mm
028 : 28.0mm
033 : 33.0mm
038 : 38.0mm
mm
Connector
C : standard connector
F : no connector
C : standard connector
F : no connector
Cable Length
D01 : Cable length 1m
D03 : Cable length 3m
D05 : Cable length 5m
D01 : Cable length 1m
D03 : Cable length 3m
D05 : Cable length 5m
m
Encoder
EN: position detection system CPS, Standard installation
ER: position detection system CPS, Reverse installation
EN: position detection system CPS, Standard installation
ER: position detection system CPS, Reverse installation
Encoder cable length
E01 : cable length 1m
E03 : cable length 3m
E05 : cable length 5m
E01 : cable length 1m
E03 : cable length 3m
E05 : cable length 5m
Positin of rod
mm
값 입력 POS
Positin of rod
mm
cm
inch
ft
확인
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성