CCERGS100-30-30-T5
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
16-滚轮-传送类零件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/p/ccerus880-1-1_asmtab.prj},{NB=CCERGS100-30-30-T5},{CODE=CCERGS},{TYPE=zhi zhu },{MAT1=SUS304},{MAT2=polyurethane (natural) },{HRD=xsa70},{BRMAT=steel },{D=100},{DD=30},{L=30},{LX=[30:100/10]},{T=5},{TX=5,10},{D1=55},{DH=48},{B=13},{UB=6006ZZx2},{PPATH=ccerus880-1/ccerus880-1-1_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 84
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
CCERUS,CCERUA,CCERGS,CCERGA,CCERHS,CCERHA - 聚氨酯衬层滚轮 带轴承型/聚氨酯厚度选择型
明细表
CCERGS100-30-30-T5
代码
CCERGS
CCERGS
类型
直柱型
芯材材质
SUS304
SUS304
衬层材质
聚氨酯(自然色)
硬度
肖氏70
肖氏70
轴承材质
钢
D
100
100
mm
d
30
30
mm
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
T
5
10
5
10
mm
D1
55
55
mm
dh
48
48
mm
B
13
13
mm
使用轴承
6006ZZx2
6006ZZx2
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603221080.html
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型