??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
CCB10-30GS55-N1-V1 - Kapazitive Sensoren
Stückliste
CCB10-30GS55-N1-V1
Produktbild
MANUID
CCB10-30GS55-N1-V1
Kurzbeschreibung
Kapazitiver Sensor CCB10-30GS55-N1-V1
EAN
4050143039784
Herstellertypbezeichnung
CCB10-30GS55-N1-V1
Umgebungstemperatur max
70.00 °C
Umgebungstemperatur min
-20.00 °C
mechanische Einbaubedingung für Sensor
bündig
Schaltabstand
10 mm
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
PTFE
Spannungsart
DC
Ausführung der Schaltfunktion
Durchmesser des Sensors
30 mm
Ausführung des Schaltausgangs
NAMUR
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses
Edelstahl - 1.4305
Länge des Sensors
80 mm
Schaltfrequenz
50.000 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
DE
WEIGHT
0.140
LENGTH
0.120
WIDTH
0.075
DEPTH
0.015
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen