??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CC-35-3030-A15 - 30中心孔10系列铝型材--连接件*挤压角铝35×35×4系列
Bill of material
CC-35-3030-M5-ST
Bestellnummer
CODE
CC
SYXC
30系列
GG
D
6.5 mm
W
mm
F
mm
JGDM
zl
g
JGZJ
PDF
cc35.pdf
T4
mm
Q
LM
PSHC-M6-12-D
LD
BC-08-M6
DQ
PWFN-6-D
LM1
DQ1
M
C1
35
Q1
Z1
mm
Z2
11.000 mm
S
1.000 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)