??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LYPSIS
Description
CC-01 - Came de contrôle
Nomenclature
lypsis_cc_01_3210381
CODE
3210381
L
47 mm
A
16.5 mm
A1
5.5 mm
H
16 mm
H1
7 mm
L1
8 mm
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)