??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
CBTPA,CBTPK - 同步轮-同步带轮-AT5型A形
明细表
CBTPA15AT5100-A-H5
代码
带轮材质
铝合金
法兰材质
铝合金
表面处理
齿数
种类·公称宽度
皮带宽度
10.0 mm
带轮形状
A
轴孔规格
d 轴孔直径最小单位1mm
mm
输入参数值: DD
d 轴孔直径最小单位1mm
mm
cm
inch
ft
Z
mm
J最小单位0.1
mm
Q
mm
R
mm
S最小单位0.1
mm
T最小单位0.1
mm
A
11.6 mm
W
16.5 mm
P.D.
23.87 mm
O.D.
22.65 mm
F
28 mm
E
18 mm
挡圈槽加工
SRG最小单位0.5mm
mm
变更止动螺丝角度
不铆接法兰
仅铆接单侧法兰
侧面通孔
KSC 最小单位0.5
KFC最小单位0.5
KTC 最小单位0.5
K 最小单位0.5
侧面螺纹孔
QFC最小单位1
mm
QSC最小单位1
mm
QTC最小单位1
mm
M选择
侧面沉孔
ZSC最小单位0.5
ZFC 最小单位0.5
ZTC最小单位0.5
mm
ZM选择
法兰切割
FC 最小单位0.5
变更螺纹孔尺寸
TPC 选择
网站链接
https://www.srdfaa.com/product/1141603222798.html
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型