目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
CBSX60
上隆SAMLO
滑台
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/stages/cbsx60.prj},{NB=CBSX60},{TYPECODE=CBSX60},{TD=±6.5},{LC=196},{SI=0.01},{TA=0.005},{P=0.02},{W=0.40},{CATALOG=cbsx60.jpg},{L=60.000},{LL=0.000},{ML=50.000},{MD=7.500},{MD0=4.500},{MH=4.000},{TYPE=C},{CH=8.000},{CW=17.450},{CD=4.500},{CB=18.000},{PPATH=cbsx60/assmblies/cbsx60_asmtbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
上隆SAMLO
描述
CBSX60/LBSX60/RBSX60 - 直线滚珠型X轴滑台-台面尺寸60×60
明细表
CBSX60
类型码
CBSX60
CBSX60
行程
±6.5
耐负载
196
游标刻度
0.01
移动精度
0.005
平行度
0.02
自重
0.40
kg
产品详情
cbsx60.jpg
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型