??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WITTE
Beschreibung
CBSFEWN - Kombi Schlossbolzen für Komponenten mit Noppen
Stückliste
20341
Identnr
Beschreibung
WITTE-COMBI BOLT SHORTENED FOR ELEMENTS WITH NURBS
System
16.000 mm
A
M4 mm
Bohrung Freimachung
4.500 mm
C
8,9 mm
Durchmesser g6
SW5
WEIGHT
1.000 g
INFO
Witte Katalog
CHEMSYMBOLS
42CrMoS4
MATERIAL
1.7227
SURFACE
Nitrocarborieren
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen