CBP-UG6200Z
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Bearing
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/bearing/cbp_ug_asmtab.prj},{NB=CBP-UG6200Z},{CN=CBP-UG6200Z},{BN=6200},{SD=10},{SDT=+-0.03},{D=30},{DT=0 ~ +0.08},{B=9},{BT=+-0.1},{R=0.3},{ML=20.6},{MR=470 (1300)},{M=5.5},{W1=3.500},{X=2.200},{Y=2.000},{D1=4.000},{Z=0.000},{PPATH=cbp_ug/cbp_ug_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
CBP-UG
Bill of material
CBP-UG6200Z
Catalog Number
CBP-UG6200Z
CBP-UG6200Z
Bearing number
6200
6200
Inner diameter d
10
10
mm
d Tolerance
+-0.03
+-0.03
mm
Outer diameter D
30
30
mm
D Tolerance
0 ~ +0.08
0 ~ +0.08
mm
Overall width
9
9
mm
B Tolerance
+-0.1
mm
Radius
0.3
0.3
mm
Max. Load
20.6
20.6
N
Max. Rotational Frequency
470 (1300)
470 (1300)
min^-1
Mass
5.5
5.5
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성