CBN10-F46E-E2-0,47M-Y70115830
Pepperl+Fuchs
Proximity Sensors
Capacitive Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/proximity20sensors/capacitive20sensors/cbn10-f46e-e2-02c47m-y70115830.prj},{NB=CBN10-F46E-E2-0,47M-Y70115830},{MANUID=CBN10-F46E-E2-0,47M-Y70115830},{AAS155001=70.00},{AAS160001=-25.00},{BAD815006=10},{BAD823004=50},{BAD856005=5},{BAD849004=20},{BAD900004=5.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.020},{LENGTH=0.114},{WIDTH=0.058},{DEPTH=0.017},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/62/a1/d451045a_int.png},{DESCSHORT=Capacitive sensor CBN10-F46E-E2-0,47M-Y70115830},{EAN=4050143429691},{MANUTYPEDESC=CBN10-F46E-E2-0,47M-Y70115830},{BAD866007=not flush},{BAD946007=Plastic},{BAD915006=DC},{BAD899008=},{BAD898005=PNP},{BAD840006=Block},{BAC461010=Polyester},{COO=ID},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
CBN10-F46E-E2-0,47M-Y70115830 - Capacitive Sensors
Bill of material
CBN10-F46E-E2-0,47M-Y70115830
Product Picture
MANUID
CBN10-F46E-E2-0,47M-Y70115830
Short Description
Capacitive sensor CBN10-F46E-E2-0,47M-Y70115830
EAN
4050143429691
Manufacturer Type Description
CBN10-F46E-E2-0,47M-Y70115830
Maximum operating ambient temperature
70.00
°C
Minimum operating ambient temperature
-25.00
°C
mechanical installation conditions
not flush
Switching distance
10
mm
Material of the active surface
Plastic
Voltage type
DC
Width of sensor
50
mm
Design of control element
Design of control output
PNP
Housing construction form
Block
Housing material
Polyester
Length of sensor
5
mm
Height of sensor
20
mm
Switch frequency
5.000
Hz
Number of content units per order unit
1
Country of origin
ID
WEIGHT
0.020
LENGTH
0.114
WIDTH
0.058
DEPTH
0.017
Customs tariff number
8536 5019 900 [DE]
Data Sheet
Data Sheet
Deeplink
Deeplink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성