??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
CBLJA,CBLJB,CBLJC,CBLJD,CBLGA,CBLGB,CBLGC,CBLGD - 同步带-接驳型-钢丝芯线
明细表
CBLJD-XL025-120
代码
类型
材质
聚氨酯
帆布材质
芯线材质
钢丝
使用温度
0~80°C
皮带类型
皮带公称宽度
齿数
皮带宽度
6.4 mm
容许张力
90 N
皮带周长
609.600 mm
网站链接
https://www.srdfaa.com/product/1541063448960.html
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型