??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 20
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
CBHTA,CBHTK,CBHT,CBHTM,CBHTP - CBHTAS8M-
Bill of material
CBHTP19S8M250-E-12
code
texture
texture1
bushing
S45C
surface
surface1
bushingsurface
No. of Teeth
tnw
Belt width
Pulley shape
d Shaft Hole Dia. 1mm Increment
mm
P.D.
48.380 mm
O.D.
47.010 mm
F
55 mm
E
40 mm
W
mm
A
mm
Flange not Attached
Flange Attached on One Side Only
Flange cutting
FC 0.5mm Increment
link
https://www.srdfaa.com/category/15
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей