??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
CBHCPA - 同步轮-夹持型高扭矩同步带轮-S8M型
明细表
CBHCPA20-S8M150-12
代码
CBHCPA
带轮材质
铝合金
法兰材质
铝合金
表面处理
本色阳极氧化处理
齿数
种类·公称宽度
d 轴孔直径最小单位1mm
mm
A
17.0 mm
W
22.0 mm
P.D.
50.93 mm
O.D.
49.56 mm
D
36 mm
F
58 mm
E
40 mm
L
14 mm
紧固螺栓
M4*14
紧固扭矩
0.4
网站链接
https://www.srdfaa.com/product/1141603222878.html
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型