CBD12B16CD
UFI Filters
AIR FILTERS
Powered by
CAD모델 선택
{ufi_filters/air_filters/cbd-fa.prj},{NB=CBD12B16CD},{SHA256=FRGvVOrC3rQe2G7kn24V/U9CRoMDJEVzmcUQfXI3E58=},{INAME=cbd12b16cd},{NAME=cbd12b16cd},{NNCUSTOM=CBD},{NTCUSTOM=Air Filters},{NBCUSTOM=CBD12B16CD},{LINACUSTOM=CBD12B16CD},{STEPFILE=cbd12-fa4352.2.step},{PNGFILE=cbd-fa},{DWGFILE=cbd},{CODE=CBD12B16CD},{DESC=Air breather},{APP=Agricultural, Construction, Heavy Duty, Industrial, Material Handling, Power Generation},{CAT=https://www.ufihyd.com/pdf/products/CBD_Ufi_Hyd.pdf},{SIZE=12},{NFR=1000},{PRT=BSP thread},{PRS=2\"},{DIAM=130},{HEIGHT=130},{FILTMEDIA=CD = Impregnated cellulose},{FILTRATIO=10.0},{MATERIALS=painted steel (black)},{WT=from -25 to +110}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
UFI Filters
Description
CBD - Air Filters
Bill of material
CBD12B16CD
Code
CBD12B16CD
CBD12B16CD
Description
Air breather
Application
Agricultural, Construction, Heavy Duty, Industrial, Material Handling, Power Generation
Link to catalogue
https://www.ufihyd.com/pdf/products/CBD_Ufi_Hyd.pdf
Size and Lenght
12
12
Nominal Flow Rate
1000
1000
l/min
Port Type
BSP thread
Port Size - D2
2"
mm
Diameter - D1
130
mm
Height - H1
130
130
mm
Filter Media
CD = Impregnated cellulose
CD = Impregnated cellulose
Filtration Degree in air
10.0
10.0
µm
Housing
Painted steel (black)
Working temperature
from -25 to +110
°C
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성