CBB-6901-S
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Shaft holder
CBB
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/shaft_holder/cbb/cbb_s_asmtab.prj},{NB=CBB-6901-S},{CN=CBB-6901-S},{BN=6901ZZ},{SD=12},{D=24},{B=6},{BT=0 ~ +0.1},{K=38},{D1=48},{D2=21},{D3=30},{D3T=g7},{SE=2},{T=9},{P=38},{C=8.0},{LC=4.4},{M=M5},{MASS=86},{D4=3.175},{X1=0.200},{R=0.300},{DX=26.000},{NDM=5.000},{PPATH=cbb_s/cbb_s_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
CBB-S
Bill of material
CBB-6901-S
Catalog Number
CBB-6901-S
CBB-6901-S
Bearing number
6901ZZ
6901ZZ
Inner diameter d
12
12
mm
Diameter
24
24
mm
Width
6
6
mm
B Tolerance
0 ~ +0.1
mm
Width
38
38
mm
Diameter
21
21
mm
Diameter
30
30
mm
D3 Tolerance
g7
Length e
2
mm
Overall width
9
9
mm
Length
38
38
mm
Diameter
8.0
8.0
mm
Length
4.4
4.4
mm
Thread
M5
M5
Mass
86
86
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성