CBADQP-D8-L5
A&T-3D Gallery
zonghe
dignweixiao
夹具衬套
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/dignweixiao/jiajucehntao/cbadqp.prj},{NB=CBADQP-D8-L5},{CODE=CBADQP},{D=8},{L=5},{LF1=5,6,8,10,12,15,16,20,25},{LF2=5,6,8,10,12,15,16,20,25},{R=2.0},{D1=16},{H=4.0},{P=12}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CBADQP - 夹具衬套带肩型 尺寸固定型
Bill of material
CBADQP-D8-L5
CODE
CBADQP
CBCDQP
CBFDQP
CBADQM
CBCDQM
CBFDQM
CBADQP
CBCDQP
CBFDQP
CBADQM
CBCDQM
CBFDQM
D
8
8
L
5
6
8
10
12
15
16
20
25
5
6
8
10
12
15
16
20
25
LF1
5,6,8,10,12,15,16,20,25
5,6,8,10,12,15,16,20,25
LF2
5,6,8,10,12,15,16,20,25
5,6,8,10,12,15,16,20,25
R
2.0
2.0
D1
16
16
H
4.0
4.0
P
12
12
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성