CB30JB-38
HEFA
31-roller-transfer-part
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/31-roller-transfer-part/cb30jb.prj},{NB=CB30JB-38},{SC=CB30JB},{TYPE=Cylindrical type with spring},{BM=45},{ARM=S45C},{MBM=GCr15},{MBM1=SUJ2},{FG=S20C},{SUR=turn black},{SPE=38},{D=38},{DD=19.1},{L=38},{H1=30.0},{L1=3.0},{D1=>38},{H=36},{LOAD1=60},{LOAD2=65},{LOAD3=70},{LOAD4=75},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CB30JB - Steel universal ball - turning type - cylindrical type
Bill of material
CB30JB-38
CNSORDERNO
CB30JB-38
CB30JB-38
Serial code
CB30JB
Type
Cylindrical type with spring
National standard main material
45
Equivalent main material
S45C
International Ball Material
GCr15
Equivalent ball material
SUJ2
Cover material
S20C
Surface Treatment
turn black
specifications
38
38
D
38
38
mm
d
19.1
19.1
mm
L
38
38
mm
H1
30.0
30.0
mm
L1
3.0
3.0
mm
Installation size D1
>38
>38
mm
Installation size H
36
36
mm
Compression capacity/load resistance (kg) 0.5mm
60
60
Compression capacity/load resistance (kg) 1.0mm
65
65
Compression capacity/load resistance (kg) 1.5mm
70
70
Compression capacity/load resistance (kg) 2.0mm
75
75
INFOTEXT
website
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성