??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
CB30JB - 钢制万向球-车削型·圆柱型
明细表
CB30JB-38
型号
系列码
CB30JB
类型
圆柱型·带弹簧
国标主体材质
45
相当主体材质
S45C
国际球材质
GCr15
相当球材质
SUJ2
封盖材质
S20C
表面处理
发黑
规格
D
mm
d
mm
L
mm
H1
mm
L1
mm
安装尺寸D1
mm
安装尺寸H
mm
压缩量/耐负载(kg)0.5mm
压缩量/耐负载(kg)1.0mm
压缩量/耐负载(kg)1.5mm
压缩量/耐负载(kg)2.0mm
技术资料
官网网址
预览
3D
2D
下载CAD模型