CB30FE-D16
HEFA
31-roller-transfer-part
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/31-roller-transfer-part/cb30fe.prj},{NB=CB30FE-D16},{SC=CB30FE},{TYPE=Screw type and nut fixed type},{BM=0Cr18Ni9},{ARM=SUS304},{MBM=9Cr18Mo},{MBM1=SUS440C},{D=16},{M=6},{L=27},{DD=8.73},{H=9.5},{L1=15},{S=3},{S1=10},{V=3.5},{L2=5.0},{FZ=55(5.6)},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CB30FE - Steel universal ball - Turning type - Screw type · Nut fixed type
Bill of material
CB30FE-D16
CNSORDERNO
CB30FE-D16
CB30FE-D16
Serial code
CB30FE
Type
Screw type and nut fixed type
National standard main material
0Cr18Ni9
Equivalent main material
SUS304
International Ball Material
9Cr18Mo
Equivalent ball material
SUS440C
D
16
16
mm
M
6
6
L
27
27
mm
d
8.73
8.73
mm
H
9.5
9.5
mm
L1
15
15
mm
S
3
3
mm
S1
10
10
mm
V
3.5
3.5
mm
L2
5.0
5.0
mm
Load resistance N (kgf)
55(5.6)
55(5.6)
INFOTEXT
website
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성