CB30CC-22
HEFA
31-roller-transfer-part
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/31-roller-transfer-part/cb30cc-dc.prj},{NB=CB30CC-22},{SC=CB30CC},{TYPE=Press in type · Plunger type},{MAT=SUS304},{MAT1=SUS304},{MAT2=SUS440C(HRC55~)},{MAT3=SUS304},{MAT4=SUS304},{MAT5=SUS631J1},{SPE=22},{D=24},{D1=22.0},{L1=3.5},{L=21.5},{L2=0},{L3=2.0},{DD=10.32},{M=-},{M1=0},{K=0.0},{P=0.0},{MIN=24(2.4)},{MAX=55(5.6)},{INFOTEXT=website},{O=21.000},{O1=12.000},{O2=10.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CB30CC-DC - Steel universal ball - Turning type - Pressing type - Plunger type/Plunger thread type
Bill of material
CB30CC-22
CNSORDERNO
CB30CC-22
CB30CC-22
Serial code
CB30CC
CB30CC
Type
Press in type · Plunger type
Press in type · Plunger type
Material body
SUS304
Adjusting the ring material
SUS304
Steel ball material
SUS440C(HRC55~)
Shell material
SUS304
Material of retaining ring
SUS304
Spring material
SUS631J1
specifications
22
22
D
24
24
mm
D1
22.0
22.0
mm
L1
3.5
3.5
mm
L
21.5
21.5
mm
L2
0
0
mm
L3
2.0
2.0
mm
d
10.32
10.32
mm
M (fine thread)
-
-
K
0.0
0.0
mm
P
0.0
0.0
mm
min load resistance N (kgf)
24(2.4)
24(2.4)
max load resistance N (kgf)
55(5.6)
55(5.6)
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성