CB15BG-D80-t3-W120
HEFA
31-roller-transfer-part
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/31-roller-transfer-part/cb15.prj},{NB=CB15BG-D80-t3-W120},{SC=CB15BG},{TYPE=Universal type · Internal thread type},{TM=steel},{ST=Galvanized},{D=80.0},{T=3.0},{W=120},{DD=20.0},{M=M12},{M1=12},{V=20},{B=0},{H=0},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 30
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CB15 - Unpowered drum, spring pressed/internally threaded/flat/universal
Bill of material
CB15BG-D80-t3-W120
CNSORDERNO
CB15BG-D80-t3-W120
CB15BG-D80-t3-W120
Serial code
CB15BG
CB15BG
type
Universal type · Internal thread type
Universal type · Internal thread type
texture of material
steel
steel
surface treatment
Galvanized
Galvanized
D
80.0
80.0
mm
t
3.0
3.0
mm
W
mm
값 입력 W
mm
cm
inch
ft
확인
d
20.0
20.0
mm
E
131
131
mm
L
132
132
mm
M
M12
M12
V
20
20
mm
b
0
0
mm
h
0
0
mm
bearing
6205
6205
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성