CB13CA-9-N17-L593
HEFA
31-roller-transfer-part
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/31-roller-transfer-part/cb13c_asmtab.prj},{NB=CB13CA-9-N17-L593},{SC=CB13CA},{B=Bracketless type},{TYPE=NBR coated cutting wheel type · ordinary nut},{RB=NBR rubber},{BM=steel},{PM=steel},{SM=steel},{ST1=Galvanized},{ST2=Galvanized},{ST3=Galvanized},{S=9},{N=17},{P=35},{INFOTEXT=website},{PPATH=cb13c/cb13c_assemblies/cb13c_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 32
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CB13C - Fluency bar / NBR rubber coated cutting wheel type
Bill of material
CB13CA-9-N17-L593
CNSORDERNO
CB13CA-9-N17-L593
CB13CA-9-N17-L593
Serial code
CB13CA
Bracket
Bracketless type
type
NBR coated cutting wheel type · ordinary nut
Roller material
NBR rubber
Bearing material
steel
Profile material
steel
Screw nut material
steel
Roller surface treatment
Galvanized
Surface treatment of profiles
Galvanized
Surface treatment of screws and nuts
Galvanized
Specifications
9
Number of rounds
17
17
spacing
35
mm
L
593
593
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성