CB10DG-D76-t3-W150
HEFA
31-roller-transfer-part
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/31-roller-transfer-part/cb10d.prj},{NB=CB10DG-D76-t3-W150},{SC=CB10DG},{TYPE=Double row sprocket type},{AZFS=Internal thread type},{TM=steel},{ST=Galvanized},{D=76},{TT=3.0},{W=150},{DD=20},{W1=[150:2600/1]},{M=M12},{LLXH=10A13T},{S=13},{A=20},{B=25},{C=18.5},{DD1=66.34},{BJG=},{INFOTEXT=website},{H=50},{K=8.7},{DX=74},{H1=26.000},{RX=12.000},{LX=16.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CB10D - Power transmission roller double sprocket type
Bill of material
CB10DG-D76-t3-W150
CNSORDERNO
CB10DG-D76-t3-W150
CB10DG-D76-t3-W150
Serial code
CB10DG
CB10DG
TYPE
Double row sprocket type
Installation method
Internal thread type
texture of material
steel
steel
surface treatment
Galvanized
Galvanized
D
76
76
mm
t
3.0
3.0
mm
W
mm
값 입력 W
mm
cm
inch
ft
확인
d
20
20
mm
L
219
219
mm
M
M12
M12
Chain wheel model
10A13T
10A13T
A
20
20
mm
B
25
25
mm
C
18.5
mm
d1
66.34
66.34
mm
Add glue coating
nothing
BJG:Add glue coating
nothing
BJG:Add glue coating
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성