CB07MN-D30-L20
HEFA
31-roller-transfer-part
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/31-roller-transfer-part/cb07_asmtab.prj},{NB=CB07MN-D30-L20},{SC=CB07MN},{TYPE=Longitudinal type},{WM=SUS304},{SM=SUS304},{RRM=stainless steel},{WST=-},{SST=-},{D=30},{L=20},{L1=11},{DD=8},{V=12},{B=12},{C=10},{R=7.0},{N=3},{MM=0.90},{DH=15},{D1=19},{A=6},{M=8},{W=10},{BEARING=698ZZ},{INFOTEXT=website},{PPATH=cb07/cb07_assemblies/cb07_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CB07 - Guide wheel longitudinal type
Bill of material
CB07MN-D30-L20
CNSORDERNO
CB07MN-D30-L20
CB07MN-D30-L20
Serial code
CB07MN
CB07MN
type
Longitudinal type
Wheel material
SUS304
SUS304
Shaft material
SUS304
SUS304
Retaining ring material
stainless steel
stainless steel
Wheel surface treatment
-
-
Shaft surface treatment
-
-
D
30
30
mm
L
20
25
30
35
40
45
50
55
60
20
25
30
35
40
45
50
55
60
mm
L1
11
mm
d
8
8
mm
V
12
12
mm
B
12
12
mm
C
10
10
mm
R
7.0
7.0
mm
n
3
3
mm
m
0.90
0.90
mm
dh
15
15
mm
D1
19
19
mm
A
6
6
mm
M thread
8
8
mm
W
10
10
mm
bearing
698ZZ
698ZZ
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성