CB04GF-D30-T3-d8-L50
HEFA
31-roller-transfer-part
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/31-roller-transfer-part/cb04g.prj},{NB=CB04GF-D30-T3-d8-L50},{SC=CB04GF},{TYPE=Set screw type},{CM=A5052},{LM=Polyurethane (natural color)},{H=shawA70},{ST=-},{D=30},{T=3},{DH9=8},{L=50},{COLOURR=0.58},{COLOURG=0.58},{COLOURB=0.00},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CB04G - Pipe roller set screw type
Bill of material
CB04GF-D30-T3-d8-L50
CNSORDERNO
CB04GF-D30-T3-d8-L50
CB04GF-D30-T3-d8-L50
Serial code
CB04GF
CB04GF
TYPE
Set screw type
Core material
A5052
A5052
Lining material
Polyurethane (natural color)
Polyurethane (natural color)
hardness
shawA70
shawA70
surface treatment
-
-
D
30
40
50
60
80
30
40
50
60
80
mm
Polyurethane thickness
3
5
10
3
5
10
mm
dH9
8
10
12
8
10
12
mm
L
50
80
100
150
200
250
300
350
400
450
500
50
80
100
150
200
250
300
350
400
450
500
mm
dh
14.9
14.9
mm
D1
22
mm
A
10
mm
M
M4
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성