CB02AR-D100-d20-L30-T5
HEFA
31-roller-transfer-part
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/31-roller-transfer-part/cb02_asmtab.prj},{NB=CB02AR-D100-d20-L30-T5},{SC=CB02AR},{TYPE=Bearing type},{S=Straight column},{CM=SUS304},{LM=Polyurethane (natural color)},{BM=steel},{H=shawA50},{D=100},{DD=20},{DH7=0},{L=30},{T=5},{COLOURR=0.58},{COLOURG=0.58},{COLOURB=0.00},{INFOTEXT=website},{PPATH=cb02/cb02_assemblies/cb02_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 70
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CB02 - Polyurethane thickness optional roller / bearing type / bearingless type / straight column type / circular arc type
Bill of material
CB02AR-D100-d20-L30-T5
CNSORDERNO
CB02AR-D100-d20-L30-T5
CB02AR-D100-d20-L30-T5
Serial code
CB02AR
CB02AR
type
Bearing type
Bearing type
shape
Straight column
Straight column
Core material
SUS304
SUS304
Lining material
Polyurethane (natural color)
Bearing material
steel
steel
hardness
shawA50
shawA50
D(mm)
100
100
d(mm)
20
25
30
20
25
30
dH7
0
0
mm
L(mm)
T(mm)
5
10
5
10
D1
42
42
mm
dh
36
36
mm
A(mm)
12
12
Applicable bearing
6004ZZx2
6004ZZx2
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성