국가 별
표준별
언어선택:
English
English
CB115100-000
Hotstart
Powered by
CAD모델 선택
{hotstart/cb_asmtab.prj},{NB=CB115100-000},{SE=CB - Engine Heater},{PH=1 - 1 Phase},{WAT=15},{VO=1},{TH=00},{PPATH=cb/cb_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hotstart
Description
CB - Thermosiphon Engine Heater
Bill of material
CB115100-000
Part Number
CB115100-000
Series
CB - Engine Heater
Phase
1 - 1 Phase
Wattage
15 - 1500
20 - 2000
25 - 2500
15 - 1500
20 - 2000
25 - 2500
W
Voltage
1 - 120
8 - 208
2 - 240
4 - 480
1 - 120
8 - 208
2 - 240
4 - 480
V
Thermostat
00 - No Thermostat
08 - 80°F (27°C) on – 100°F (38°C) off
10 - 100°F (38°C) on – 120 F (49°C) off
12 - 120°F (49°C) on – 140°F (60°C) off
A3 - Adjustable 90°F (32°C) - 130°F (54°C) off
00 - No Thermostat
08 - 80°F (27°C) on – 100°F (38°C) off
10 - 100°F (38°C) on – 120 F (49°C) off
12 - 120°F (49°C) on – 140°F (60°C) off
A3 - Adjustable 90°F (32°C) - 130°F (54°C) off
Other Options
000 - 1 NPT female inlet port
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성