C10B-3
Chinese Manufacturers
GANLU
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/ganlu/cb-3.prj},{NB=C10B-3},{INO=C10B-3},{P=15.875},{D1=10.160},{B1=9.650},{D2=5.080},{T=1.700},{H2=14.730},{PT=16.590},{L=52.800},{QQ=66.700},{Q=2.990}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
CB-3 - CB-3
Bill of material
C10B-3
Chain NO. ISO
C10B-3
C10B-3
Pitch
15.875
15.875
mm
Roller dia.
10.160
10.160
mm
Inside Width
9.650
9.650
mm
Pin dia.
5.080
5.080
mm
Plate thinckness
1.700
1.700
mm
plate depth
14.730
14.730
mm
transverse pitch
16.590
16.590
mm
pin length
52.800
52.800
mm
Ultimate tensile strength
66.700
66.700
KN
Weight approx.
2.990
2.990
kg/m
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성