CAZ1024
HEFA
17-bearing-bearing_pedestal
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/caz.prj},{NB=CAZ1024},{SC=CAZ},{PC=Standard type},{MATP=SUJ2},{TYPE=Bearing steel},{BEARING=1024},{D=10},{DT=+0.175/+0.025},{D1=24},{D1T=-0.110/-0.440},{B=2},{BT=0/-0.01},{F=23},{F1=12},{DD=10},{DDT=+0.245/+0.025},{D1D=24},{D1DT=-0.04/-0.37},{B1=1},{B1T=+0.05/-0.05},{RPM=4200},{W=9.0},{CA=9.20},{COA=25.5},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CAZ - Needle type
Bill of material
CAZ1024
CNSORDERNO
CAZ1024
CAZ1024
Serial code
CAZ
Post code
Standard type
Material of Pulley
SUJ2
type
Bearing steel
bearing
1024
1024
d
10
10
mm
dt
+0.175/+0.025
+0.175/+0.025
mm
D
24
24
mm
d1t
-0.110/-0.440
-0.110/-0.440
mm
B
2
mm
bt
0/-0.01
mm
f
23
23
mm
f1
12
12
mm
d
10
10
mm
dt
+0.245/+0.025
+0.245/+0.025
mm
D1
24
24
mm
D1T
-0.04/-0.37
-0.04/-0.37
mm
B1
1
mm
B1T
+0.05/-0.05
mm
Allowable speed rpm
4200
4200
weight
9.0
9.0
g
Basic dynamic rated load
9.20
9.20
KN
Basic static rated load
25.5
25.5
KN
io
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성