CAY-51414
HEFA
17-bearing-bearing_pedestal
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/cay.prj},{NB=CAY-51414},{SC=CAY},{TYPE=Standard type},{BTC=5},{MATP=SUJ2},{BA=GB/T 307.1 Level 0},{MODEL=CAY-51414},{DD=70},{DT=-},{DD1=150},{D1=73},{D1T=-},{D=150},{T=60},{TT=-},{R=2.0},{SCR=234.00},{SCO=550.0},{DC=118},{DB=102},{RR=2},{KRPM=1400},{CKZL=5.00},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 100
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CAY - Ball type
Bill of material
CAY-51414
CNSORDERNO
CAY-51414
CAY-51414
Serial code
CAY
CAY
type
Standard type
Bearing type code
5
Material of Pulley
SUJ2
SUJ2
Bearing accuracy
GB/T 307.1 Level 0
Series code and bearing model
CAY-51414
CAY-51414
d
70
70
mm
d1(max)
150
150
mm
D1(min)
73
73
mm
D
150
150
mm
T
60
60
mm
r1
2.0
2.0
min
Basic dynamic load rating
234.00
234.00
KN
Basic static load rating
550.0
550.0
KN
dc
118
118
min
Db
102
102
max
R
2
2
max
Allowable speed krpm
1400
1400
Reference weight
5.00
5.00
io
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성