CAY-52212
HEFA
17-bearing-bearing_pedestal
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/cay-5.prj},{NB=CAY-52212},{SC=CAY},{TYPE=Standard type},{BC=5},{MT=SUJ2},{BA=GB/T 307.1 Level 0},{BM=52212},{D=50},{DD=95},{D1=62},{T=46},{T1=10},{R1=1.0},{R2=0.6},{CR=62.4},{COR=150},{DB=60},{DC=74},{RA=1.0},{RB=0.6},{AS=2200},{WEIGTH=1.20},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 34
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
cay-5 - Bearings, Bidirectional Thrust Ball Bearings, Flat Bottom Race Type
Bill of material
CAY-52212
CNSORDERNO
CAY-52212
CAY-52212
Serial code
CAY
type
Standard type
Bearing type code
5
Bearing material
SUJ2
Bearing accuracy
GB/T 307.1 Level 0
Bearing model
52212
52212
d
50
50
mm
D
95
95
mm
D1(min)
62
62
mm
T
46
46
mm
T1
10
10
mm
r1(min)
1.0
1.0
mm
r2
0.6
0.6
mm
Basic rated load Cor (static)
62.4
62.4
KN
Basic rated load Cr (dynamic)
150
150
KN
Db(min)
60
60
mm
Dc(max)
74
74
mm
ra(max)
1.0
1.0
mm
rb(max)
0.6
0.6
mm
Allowable speed
2200
2200
rpm
weight
1.20
1.20
kg
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성