??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
CASWC,CASHC - 联轴器-膜片式联轴器-高刚性(外径65)-两侧夹持型
明细表
CASWC65-15-15
代码
膜片类型
主体 材质
S45C
膜片 材质
不锈钢
主体表面处理
发黑
附件
紧固螺栓/固定螺丝
D
65 mm
d1
mm
d2
mm
紧固螺栓 尺寸
M6X20
螺栓 紧固扭矩(N*m)
15.7
容许扭矩(N*m)
60
容许偏角
0.6 °
容许偏心
mm
静态扭转刚度常数(N*m/rad)
mm
最高转速(r/min)
8000
惯性矩(kg*m^3)
容许轴向振幅
mm
补偿系数
1.5 mm
重量
g
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603220987.html
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型