카탈로그: Colson Group
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Colson Group
2.00002.12
Colson Group
Colson
Wheels
Powered by
CAD모델 선택
{colsongroup/colson/wheels/cast_iron_asmtab.prj},{NB=2.00002.12},{WH=Cast Iron Wheel},{SER=2},{D=2.50000000},{WB=},{TG=},{PPATH=cast_iron_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
Cast Iron - High Strength Cast Iron Wheels
Bill of material
2.00002.12
Part Number
2.00002.12
Wheel
Cast Iron Wheel
Series
2 Series (Capacity up to 300 lbs)
3 Series (Capacity up to 600 lbs)
4 Series (Capacity up to 600 lbs)
5 Series (Capacity up to 1500 lbs)
2 Series (Capacity up to 300 lbs)
3 Series (Capacity up to 600 lbs)
4 Series (Capacity up to 600 lbs)
5 Series (Capacity up to 1500 lbs)
Wheel Diameter
2 1/2
3
3 1/2
4
5
2 1/2
3
3 1/2
4
5
인치
Tread Width
1 1/4
인치
Bearing Type
Sleeve
Sleeve
Capacity
200
Pounds
Temperature Range
-45°F to +180°F
Thread Guard
None
Metal (TG1)
None
Metal (TG1)
Bearing Bore
5/8
인치
Bore Less Bearing
0
인치
Hub Length
1 15/32
인치
Spanner Bushing Bore
3/8
인치
Spanner Bushing Length
1 1/2
인치
Weight
3/4
Pounds
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성