您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CASPW28-5-5
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
14-联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/n/lzq_731_1.prj},{NB=CASPW28-5-5},{D=28.0},{D3=12.0},{L=32.2},{LL=9.0},{F=4.0},{A=9.3},{MZ=3.0},{ZJFK=1.60},{ZJK=0.40},{ZJSHANGXIA=12.000},{QLSKJJ=20.000},{QLSKZJ=5.500},{ZJZJ=27.200},{ZJZYJJ=19.500},{ZJZYZJ=7.500},{ZJSXJJ=20.000},{ZJSXZJ1=5.900},{ZJSXZJ2=5.500},{QKONGABS=8.250},{QKONGZJ=2.500},{QF=1.000},{LSKPM=4.00},{LSKJJC=4.05},{LSKZJ=6.50},{ZJH=7.200},{CODE=CASPW},{MAT1=lvhejing},{MAT2=buxiugang},{MAT3=SCM435},{SUR1=yangjiyanghuachuli},{SUR2=-},{SUR3=fahei},{ENCL=neiliujiaoluoshuan},{NO=28},{D1WB=5,6,8,9,10},{MS=M3},{SNJ=1.5},{RXN=1.6},{RXP=1.2},{PX=0.15},{NZG=3000},{MAXSPEED=10000},{GXJ=4.68X10^-6},{RZF=±0.20},{BCX=1.5},{WEI=42},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220973.html},{D1=5},{D2=5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
CASPW - 联轴器-膜片式联轴器-高刚性夹持型(双膜片型)
明细表
CASPW28-5-5
代码
CASPW
主体 材质
铝合金
膜片 材质
不锈钢
螺栓 材质
SCM435
主体表面处理
阳极氧化处理
膜片 表面处理
-
螺栓 表面处理
发黑
附件
内六角螺栓
no.
28
28
d1
5
6
8
9
10
5
6
8
9
10
d2
5
6
8
9
10
5
6
8
9
10
D
28.0
28.0
d3
12.0
12.0
L
32.2
32.2
ℓ
9.0
9.0
F
4.0
4.0
A
9.3
9.3
锁紧螺栓 M
M3
M3
螺栓 紧固扭矩(N*m)
1.5
1.5
容许扭矩(N*m)
1.6
1.6
容许偏角
1.2
1.2
°
容许偏心
0.15
0.15
mm
静态扭转刚度(N*m/rad)
3000
3000
最高转速(r/min)
10000
惯性矩(kg*m^2)
4.68X10^-6
4.68X10^-6
容许轴向振幅
±0.20
±0.20
mm
补偿系数
1.5
重量
42
42
g
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603220973.html
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型