??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Robotunits
Description
CAS 3_ _ _ - ‌‌Roulette pivotante à trou central et frein
Nomenclature
Robotunits CAS_3080
Désignation de l'article
CAS_3080
Description
‌‌Roulette pivotante à trou central et frein 80 mm
AA
68 mm
ØR
80 mm
S
80 mm
H
108 mm
FMAX
600 N N
Poids
0.735 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés