??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Robotunits
Popis
CAS 3_ _ _ - Otočné kolečko s montážním otvorem a zarážkou
Kusovník
Robotunits CAS_3080
Popis položky
CAS_3080
Popis
Otočné kolečko 80 mm s montážním otvorem a zarážkou, 80 mm
AA
68 mm
ØR
80 mm
S
80 mm
H
108 mm
FMAX
600 N N
Hmotnost
0.735 kg
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model