??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Robotunits
Description
CAS 2_ _ _ - Rouleau avec trou à l'arrière
Nomenclature
Robotunits CAS_2080
Désignation de l'article
Description
AA
68 mm
ØR
80 mm
S
80 mm
H
108 mm
FMAX
600 N N
Poids
kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés