??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Robotunits
Popis
CAS 1_ _ 0 - Otočné kolečko s deskou a zarážkou
Kusovník
Robotunits CAS_1080
Popis položky
CAS_1080
Popis
Otočné kolečko s deskou a zarážkou, 80 mm
AA
70 mm
AL
40 mm
ØR
80 mm
S
110 mm
H
110 mm
FMAX
600 N N
Hmotnost
0.735 kg
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model