??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Robotunits
Beschreibung
CAS 1_ _ 0 - Lenkrolle mit Platte und Feststeller
Stückliste
Robotunits CAS_1080
Artikelbezeichnung
CAS_1080
Beschreibung
Lenkrolle mit Platte und Feststeller 80 mm
AA
70 mm
AL
40 mm
ØR
80 mm
S
110 mm
H
110 mm
FMAX
600 N N
Gewicht
0.735 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen