??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Robotunits
Description
CAS 0_ _ _ - Rouleau avec plaque
Nomenclature
Robotunits CAS_0080
Désignation de l'article
Description
AA
70 mm
AL
40 mm
ØR
80 mm
S
80 mm
H
110 mm
FMAX
600 N N
Poids
kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés