??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Robotunits
Beschreibung
CAS 0_ _ _ - Rolle mit Platte
Stückliste
Robotunits CAS_0080
Artikelbezeichnung
Beschreibung
AA
70 mm
AL
40 mm
ØR
80 mm
S
80 mm
H
110 mm
FMAX
600 N N
Gewicht
kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen