??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descrição:
Carga pesada diâmetro 32 - Sistema Pré-comprimido
Lista de peças
1500R32088
Special Springs
PSA - Mabec
Comprimento livre pré-comprimido
mm
Deflexão de trabalho
mm
Enter value for SX
Deflexão de trabalho
mm
cm
inch
ft
Diametro inferior
13 mm
Diametro superior
- mm
Diametro da flange da cabeça
mm
Deflexão inicial
mm
Força
N
Deflexão 25% Lo
mm
Força
N
Deflexão 32% Lo
mm
Força
N
Diametro do alojamento da flange da cabeça
34 mm
Diametro do alojamento do fundo/cabeça
14 mm
Profundidade do alojamento do fundo/cabeça
8 mm
DH da mola
32 mm
L0 da mola
mm
Deflexão da mola
N/mm
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD