??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Capteurs de pression différentielle
Nomenclature
DW46310L
IDNR
DW46310L
Kurzbeschreibung
Capteur de pression, 0-1,6bar, 10-30V DC, G1/8", 4-20mA, connecteur M12 à 4 pôles
Langbeschreibung
Les capteurs de pression sont adaptés à la mesure de différents fluides avec une grande précision. Ils sont disponibles avec une sortie de commutation et/ou une sortie analogique. Selon le type d'appareil, les valeurs mesurées peuvent être enregistrées au moyen d'un logiciel PC. Ces capteurs sont utilisés dans tous les domaines, par exemple dans les applications pneumatiques et hydrauliques.
Artikelnummer des Herstellers
DW46310L
Planlieferzeit
28
Exécution de la sortie analogique
4 - 20mA
Exécution du raccordement électrique
Connecteur M12
Exécution du raccord de processus
G1/8 pouce
Pour les milieux liquides
Non
Résistant aux courts-circuits
Non
Méthode de mesure
Différence
Protégé contre l'inversion de polarité
Non
Pression d'éclatement
60bar
Pression max. Pression de service
10bar
Nombre de pôles
4
Précision relative des mesures
2%
Tension de fonctionnement (DC)
10 - 30
Plage de mesure de la pression
0 - 1,6
Température ambiante
-20 - 80
Dernière mise à jour
2023-11-02
Vue de l'article
Vue de l'article
Fiche produit
Fiche produit
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés