??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
Capteurs de distance - Détecteur inductif
Nomenclature
DW-HD-603-M50-411
Numéro d’article
Désignation
Gamme de produits
High Temperature
Famille de produits
Classics - Series 600
Taille de boîtier
M50 mm
Portée nominale
20 mm
Raccordement
Teflon, 3 m + PUR, 2 m, 3 fils
Montage
quasi noyable
Polarité
Sortie
à fermeture (NO)
Interface
Standard output
Tension d'alimentation
10...30 VDC V
Plage de température
0...+230 °C
Indice de protection
IP 67
Taille de boîtier + type de montage
M50, quasi noyable mm
Polarité + Sortie
Fréquence de commutation max.
150 Hz
Matériau du boîtier
Acier inoxydable V2A
Poids
g
Numéro de tarif douanier
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
Certificat CE
Info
Info
Détails du produit
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés