??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 13
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Capteurs de couleurs
Nomenclature
OF500185
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Le fonctionnement des capteurs de couleurs repose sur l'évaluation des composantes rouge, verte et bleue de la lumière réfléchie par les objets à mesurer ou du rayonnement émis par les "auto-luminescents" (par ex. LED, feux arrière de voitures, lampes halogènes, tubes fluorescents, etc. Pour ce faire, un récepteur triple est intégré dans l'appareil, en plus d'un éclairage à lumière blanche ou UV pouvant être activé/désactivé. Ce récepteur fonctionne selon le principe True Color. Cela signifie que l'évaluation de la lumière arrivant sur le récepteur est basée sur la perception des couleurs par l'œil humain. C'est la condition sine qua non pour différencier avec certitude les objets ou les lampes auto-luminescentes en fonction de leur couleur et de leur luminosité. Le contrôle de matériaux fluorescents nécessite l'utilisation de capteurs avec une source de lumière UV. L'utilisation dans des conditions environnementales défavorables est possible grâce à l'utilisation d'une fibre optique supplémentaire. L'interaction entre une détection précise et une fréquence de commutation élevée caractérise ces appareils. Ils deviennent ainsi un outil idéal pour le contrôle des processus et le contrôle de la qualité.
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
Bande passante analogique
Annonce
Type de contact enfichable, interface de communication
Exécution de la fonction de commutation
Version du connecteur, interface de communication
Exécution du raccordement électrique
Version de la sortie de commutation
Forme de construction
Revêtement du boîtier
Procédure de réglage
Écart de couleur
Résistant aux courts-circuits
Espaces colorimétriques
Type de lumière
Méthode de mesure pour la détection des couleurs
méthode active à trois domaines
Indice de protection (IP) de l'électronique d'analyse
Indice de protection (IP)
Indice de protection (IP), en façade
Classe de protection
III
Dérive en température
Interface de communication prise en charge
Protégé contre l'inversion de polarité
Oui
Matériau de la surface optique
Matériau du boîtier
Protection contre les surcharges
Oui
Remarque importante
Fonction d'entrée
Dimension du filetage
Nombre d'entrées numériques
Nombre de couleurs
Nombre de sorties de commutation
Largeur
Courant de coupure assigné
Diamètre du capteur
Largeur du capteur
Pas de vis
Hauteur
Courant à vide
Longueur
Niveau max. Lumière ambiante
Nombre maximal de mesures pour le calcul de la moyenne
Fréquence de mesure en mode flash
Répétabilité relative
Fréquence de mesure en mode lumière continue
Fréquence de mesure en mode lumière modulée
Distance nominale de détection
Nombre de pôles
Nombre de pôles du connecteur d'interface
Fréquence de commutation
Niveaux d'amplification commutables
Distance de référence
Diamètre de la tache lumineuse au point focal
Tension de fonctionnement (DC)
Prolongation de l'impulsion
Température de stockage
Température ambiante
Plage de mesure
Focus sur
Messfrequenz
Dernière mise à jour
2023-11-02
Vue de l'article
Vue de l'article
Fiche produit
Fiche produit
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés