??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
Capteur photoélectrique et Safety fini - Détecteur inductif
Nomenclature
DW-AD-509-C8-390
Numéro d’article
Désignation
Gamme de produits
Sortie analogique
Famille de produits
Extra Distance - Series 500
Taille de boîtier
8 x 8 (C8) mm
Portée nominale
0...4 mm
Raccordement
PUR, 2 m, 3 fils
Montage
quasi noyable
Polarité
Analog
Sortie
Tension/courant
Interface
Standard output
Tension d'alimentation
2 fils V
Plage de température
-25...+70 °C
Indice de protection
IP 67
Taille de boîtier + type de montage
8 x 8 (C8), quasi noyable mm
Polarité + Sortie
Analogique, tension/courant
Matériau du boîtier
Laiton chromé
Poids
g
Numéro de tarif douanier
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
Certificat CE
Info
Info
Détails du produit
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés