180128
Sikla
Siconnect
High Corrosion Protection
Powered by
CAD모델 선택
{sikla/siconnect/high_corrosion_protection/auslegerkonsole_alk_asmtab.prj},{NB=180128 (L=570 BG=1 AK=1 LODLEVEL=400)},{TYP=41/62 - 570},{LODLEVEL=400},{L=570},{ARTKA=113298},{LOLD=570},{LOLDIMIN=321.000},{L1=562.5},{WP=134 x 40 x 8},{B=100},{BO=13 x 18},{G=2.25},{VERP=10},{ARTNR=180128},{BG=1},{AK=1},{VERS=2.000},{AZ=8.000},{AK1=2, 'Ohne Abdeckkappe'},{AK2= 1, 'Mit Abdeckkappe', 2, 'Ohne Abdeckkappe'},{KAPPE=1},{PPATH=auslegerkonsole_alk/auslegerkonsole_alk_asmtpl.prj},{CNSSORT=999}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Sikla
Description
Cantilever Bracket AK HCP - Cantilever Bracket AK HCP
Bill of material
180128
Typ
41/62 - 570
41/62 - 570
Level of detail
400
300
400
300
Length
mm
값 입력 L
Length
mm
cm
inch
ft
확인
Wall plate
134 x 40 x 8
mm
Width
100
mm
Bore
13 x 18
mm
Weight
2.25
2.25
kg
Packing
10
10
Stück
Part No.
180128
180128
Bores
Without holes
With holes
Without holes
With holes
Cap
With Cap
Without cap
With Cap
Without cap
Sorting key
999
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성