??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 21
HELP_VARIABLE
Firma
KSB
Beschreibung
Calio Pro Z with Material number -BIM Data - Hocheffiziente Umwälzpumpe
Stückliste
29135134_PN10
Materialnummer
Bauteilgröße
Level of Development
Eintrittsnennweite
Austrittsnennweite
Nenndruck
Rated power
Herstellername
KSB SE & Co. KGaA
Bestell-Nummer
Beschreibungstext
Produktname
Baureihe
Calio Pro Z
Bauart
100
Wellenlage
horizontal
Konstruktion
Nassläuferpumpe
Hydraulik
einstufig
Ansaugeigenschaft
normalansaugend
Antrieb
E-Motor für Wechselstrom
Art der Drehzahlverstellung
automatisch
E-Motor-Anlaufart
sanft
Werkstoffangaben Pumpengehäuse
Grey cast iron EN-GJL-200 (coated by cathodic electrocoating)
Werkstoffangaben medienberührend
Kunststoff mit Glasfaseranteil PSU-GF30 (Laufrad)
Anschlussart
Anschlussnennweite druckseitig
Anschlussnennweite saugseitig
Nennbetriebsspannung
230 V
elektrischer Anschluss
1ph 230V
Nennfrequenz
50 Hz
Schutzart
IPX4D
Wärmeklasse
F
SA700ID15
110
min. Fördermedientemperatur
-10 °C
max. Umgebungstemperatur bei max. Fördermedientemperatur
30 °C
max. Umgebungstemperatur bei min. Fördermedientemperatur
40 °C
Nenndrucksystem
PN
Nenndruck
max. Betriebsdruck
hPa
max. Wellenleistung (P2) pro Pumpe/Antrieb
W
Nenndrehzahl
1/min
max. Drehzahl n
1/min
min. Drehzahl bei int. Drehzahlverstellung
1000 1/min
max. Stromaufnahme pro Pumpe/Antrieb
A
Einschaltstrom
A
Motor-Pumpenwelle
Einwellige Ausführung
Wellenabdichtung
Dichtungslos
Gesamtanzahl der Pumpen/Antriebe
2
Anzahl Betriebspumpen/Antriebe
2
Masse netto
kg
elektrische Nennleistung (P1)
W
max. Förderstrom
m³/h
max. Förderhöhe
m
Energieeffizienzindex (EEI)
EEI ≤ 0,20
obere Toleranz der Betriebsspannung (+)
10.00 %
untere Toleranz der Betriebsspannung (–)
10.00 %
vertikaler Einbau
Nein
Außenaufstellung
Nein
ATEX
Nein
Blattnummer der Richtlinie
4
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen