CAJ-QJ340P5
HEFA
17-bearing-bearing_pedestal
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/caj-q.prj},{NB=CAJ-QJ340P5},{SC=CAJ},{TYPE=Standard type},{PC=QJ (inner split, outer integrated) QJF (outer ring split, inner ring integrated)},{MT=SUJ2},{CA=35},{BA=GB/T307.1 Level 5},{BM=QJ340},{BA2=P5},{D=200},{DD=420},{B=80},{R=5.0},{CCA=690.0},{COA=2180.0},{PS=1200},{PSO=1600},{DA=222},{DDA=398},{RA=4.0},{B1=217.1},{WEIGHT=61.5},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 136
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CAJ-Q - Four point angular contact ball bearing
Bill of material
CAJ-QJ340P5
CNSORDERNO
CAJ-QJ340P5
CAJ-QJ340P5
Serial code
CAJ
type
Standard type
prefix code
QJ (inner split, outer integrated) QJF (outer ring split, inner ring integrated)
material(bearing)
SUJ2
contact angle
35
Bearing accuracy
GB/T307.1 Level 5
Bearing model
QJ340
QJ340
Bearing accuracy
P5
d
200
200
mm
D
420
420
mm
B
80
80
mm
r(min)
5.0
5.0
mm
Basic rated load Ca (dynamic)
690.0
690.0
KN
Basic rated load Coa (static)
2180.0
2180.0
KN
Permissible speed (grease lubrication)
1200
1200
rpm
Permissible speed (oil lubrication)
1600
1600
rpm
da(min)
222
222
mm
Da(max)
398
398
mm
ra(max)
4.0
4.0
mm
Action point B1
217.1
217.1
mm
weight
61.5
61.5
kg
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성